Las nuevas opciones para la Pala de Ruedas Compacta Cat 918M incluyen varillaje de pala de elevación alta, acoplamiento Fusion, protecciones y neumáticos más anchos

Las nuevas opciones para la Pala de Ruedas Compacta Cat 918M incluyen varillaje de pala de elevación alta, acoplamiento Fusion, protecciones y neumáticos más anchos

Para su publicación en América del Norte y Europa en septiembre de 2018
Número de publicación: 498PR18

Caterpillar ofrece ahora la Pala de Ruedas Compacta 918M con cuatro nuevas opciones: varillaje de pala de elevación alta, acoplamiento Cat Fusion™, paquete de protecciones de cinco piezas y neumáticos más anchos.

Varillaje de elevación alta

La nueva opción de varillaje de pala de elevación alta está diseñada específicamente para aplicaciones de reciclaje y tratamiento de residuos, agricultura y construcción, que pueden beneficiarse de un aumento de la altura de elevación y del mayor alcance del varillaje de la pala. El nuevo diseño del conjunto del brazo de la pala puede proporcionar hasta un 10 % más de altura de elevación y de alcance comparado con el varillaje de la máquina estándar equipada con un sistema de fijación de implementos similar, ya sea bulón, acoplamiento IT (Integrated Tool Carrier, portaherramientas integrado) o acoplamiento ISO. Una 918M configurada con un varillaje de elevación alta y neumáticos de 20.5 tendrá una altura del bulón del cucharón de más de 4,1 metros (13 pies, 5 pulg).

Acoplamiento Fusion

Con la incorporación a la lista de opciones de la 918M del sistema de acoplamiento Fusion diseñado por Caterpillar, ahora los compradores pueden elegir entre tres acoplamientos. El acoplamiento Fusion, diseñado para lograr un rendimiento óptimo y una durabilidad a largo plazo, cuenta con un avanzado mecanismo de enganche a presión constante que crea un ajuste hermético y exento de chirridos con los implementos.

Este sistema de cierre patentado elimina el juego (movimiento relativo entre el acoplamiento y el implemento) y, por lo tanto, el desgaste que puede producir dicho movimiento. El acoplamiento Fusion está diseñado para aplicar una presión hidráulica constante a las cuñas, que tiran constantemente del implemento para apretarlo en el interior del acoplamiento en dos direcciones: hacia dentro y hacia abajo. De este modo, proporciona un control seguro del implemento y aumenta la productividad. El acoplamiento está disponible para los implementos compatibles con el sistema Fusion.

Opciones de neumáticos

Los tres nuevos modelos de neumáticos 20.5R25 aportan a la 918M varias ventajas en comparación con los neumáticos 17.5R25 de serie; entre otras, hasta un 20 % más de duración de los neumáticos y un aumento de la tracción, la estabilidad y la carga de vuelco, lo que redunda en una reducción de los costes de operación.

Disponibles para el mercado norteamericano, las tres nuevas opciones de neumáticos incluyen el Goodyear E/L-2A "Sure Grip Loader " de aplicación general, un neumático con un índice de resistencia de 12 ply, y con una banda de rodadura direccional y autolimpiable; el Michelin "Xsnoplus, " diseñado especialmente para trabajar en la nieve y el hielo, que incorpora un dibujo de banda de rodadura no direccional con excelentes características de autolimpieza; y el Michelin XHA2 radial, un neumático con nervios anchos en la banda de rodadura no direccional, hombros robustos y flancos protegidos para aplicaciones de servicio pesado.

La anchura total del vehículo con los neumáticos más grandes, los 20.5R25, es de aproximadamente 91 pulgadas. Las tres opciones de neumáticos se deben utilizar con el acoplamiento Fusion o con el varillaje de pala de elevación alta para garantizar que los implementos descansen nivelados en el suelo. Un limitador de oscilación elimina la interferencia entre los neumáticos y los guardabarros.

Protecciones

Las nuevas opciones de protección, que se pueden utilizar con los deflectores de los guardabarros delanteros de acero actualmente disponibles, proporcionan seguridad en las zonas vulnerables:

  • Protectores de faros, que rodean los conjuntos de las luces delanteras y protegen de las caídas de material del cucharón.
  • Protectores del enganche, que protegen el punto de articulación de la 918M al proporcionar barreras a ambos lados del enganche para evitar que el material se acumule en los bastidores, permitiendo un fácil acceso a los puntos de servicio.
  • Protector del tren de potencia , que se monta debajo de la transmisión y los componentes relacionados; proporciona un panel de acceso para facilitar los cambios de aceite.
  • Protector del eje motriz , que se monta debajo del eje motriz delantero para proteger de los restos de material, escombros y obstáculos.
  • Protector del cárter , que se monta debajo del motor para proteger el cárter de aceite.

 

# # #

 

Nota para los editores : Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo

 


Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias