Miniexcavadoras Cat® de última generación diseñadas para ofrecer las mejores ventajas al cliente

Miniexcavadoras Cat® de última generación diseñadas para ofrecer las mejores ventajas al cliente

Para su publicación en Europa, África, Oriente Medio, Turquía y Eurasia: febrero de 2019
Número de publicación: 19PR19

Los cinco nuevos modelos de la línea de miniexcavadoras hidráulicas Cat®, que han sido desarrollados y fabricados por Caterpillar®, se han diseñado para proporcionar a los usuarios unos niveles óptimos de rendimiento, versatilidad, seguridad y comodidad del operador, todo ello a un precio muy asequible en los paquetes más pequeños posibles para máquinas de 1 a 2 toneladas. Gracias a este enfoque de ingeniería centrado en el cliente, los nuevos modelos incorporan de serie las mejores funciones del sector, tales como la dirección mediante palancas tipo joystick y cabina o techo basculante, además de nuevas opciones como el aire acondicionado y los trenes de rodaje de ancho de vía extensible en toda la gama.

La nueva gama de modelos ofrece a los clientes más opciones para elegir las prestaciones y características de la máquina que mejor respondan a sus aplicaciones: 301.5 (1,5 toneladas, giro de la cola estándar, con techo); 301.6 (1,5 toneladas, giro de la cola estándar, con cabina); 301.7 CR (1,7 toneladas, radio compacto, con techo); 301.8 (1,8 toneladas, giro de la cola estándar, con techo o cabina); 302 CR (2,0 toneladas, radio compacto, con techo o cabina).

Los pesos de funcionamiento mínimos (aproximados) para los nuevos modelos oscilan entre 1575-2045 kg, con pesos que pueden llegar a 1760-2200 kg en función de la configuración específica de la máquina. Las profundidades de excavación son 2340 o 2370 mm, según el modelo, con posibilidad de aumentar la profundidad hasta 2540 o 2570 mm mediante el uso de un balancín largo. Los trenes de rodaje de caucho son estándar, con cadenas de acero disponibles para todos los modelos.

Todos los nuevos modelos utilizan el Motor Cat C1.1, un motor diésel de 3 cilindros diésel a una potencia nominal neta de 14,3 kW (nominal neta de 19,2 hp), disponible en configuraciones que cumplen las normas de emisiones Fase V de la UE, así como los requisitos de los países con regulaciones menos exigentes. El modelo C1.1 ofrece un diseño potente y proporciona un rendimiento constante a través de una amplia gama de velocidades. La eficiencia del combustible se ve reforzada por el control de ralentí del motor y sistemas de parada automática.

Características de gama alta

Las miniexcavadoras de última generación utilizan un sistema hidráulico de detección de carga eficiente que favorece el ahorro de combustible mediante una bomba de pistones de caudal variable con control electrónico, con la cual el aceite puede fluir a 66 l/min (17,4 gpm). Los caudales, junto con las elevadas presiones de alivio principal, dotan a los nuevos modelos de la capacidad hidráulica para generar grandes fuerzas de excavación y elevación, así como para manejar los accesorios con alimentación.

Para contar con una mayor versatilidad, el sistema hidráulico auxiliar estándar (completado con líneas de desconexión rápida) proporciona un flujo continuo, unidireccional y bidireccional. Todos los nuevos modelos tienen disponibles acopladores manuales, un paquete de preinstalación de tenaza y una argolla de elevación certificada. Y la pala frontal cuenta con una característica que ofrece una precisión adicional durante la excavación alrededor de estructuras, gracias a los cucharones empernables y de montaje en acoplamiento.

Los modelos 301.5, 301.6 y 301.8 tienen disponible un tren de rodaje de ancho fijo.   Todos los modelos se suministran con un tren de rodaje de ancho de vía extensible, que se estrecha para permitir que las nuevas máquinas entren en las obras a través de puntos de acceso restringido, y luego se extiende para crear una plataforma de trabajo estable. Los trenes de rodaje de todos los modelos se retraen desde 1300 a 990 mm (51,2 a 39,0 pulg); a excepción del modelo 302 CR, que se retrae desde 1400 a 1090 mm (55,1 a 42,9 pulg).

La hoja de empuje amplía aún más la capacidad de los nuevos modelos, lo que permite que la máquina acometa tareas de nivelado y relleno. La hoja se caracteriza por su amplio recorrido, tanto sobre tierra como debajo de ella, tiene función de flotación y puede funcionar como "hoja de excavación" para manejar de forma más eficiente los materiales sueltos. Las principales estructuras de las miniexcavadoras de última generación (bastidores superior e inferior, bastidores de cadenas, pluma y balancín) se modelan a partir de las excavadoras Cat homólogos de mayor tamaño, y se diseñan para garantizar una durabilidad a largo plazo.

Cabina del operador

El diseño de los nuevos modelos de última generación hace hincapié en la comodidad y seguridad del operador. La cabina, de serie en el modelo 301.6 y opcional en los modelos 301.8 y 302 CR, está presurizada y sellada para reducir la entrada de polvo y está equipada con un sistema de climatización (con o sin aire acondicionado). La ventanilla delantera se desliza hacia arriba y se almacena en el techo, y las amplias zonas acristaladas situadas en los laterales y en la parte trasera de la cabina, y entre las que se incluye una claraboya, proporcionan una extraordinaria visibilidad. Las consolas de instrumentos disponen de posamuñecas ajustables y un asiento con suspensión. El ancho cinturón de seguridad retráctil es cómodo de llevar.

El diseño de los controles hace que sean intuitivos, con un cambiador de disposición que permite al operador seleccionar su sistema preferido. El sistema de seguridad de la máquina es estándar y está disponible con código de acceso o arranque por pulsación con mando. El monitor LCD de última generación facilita la lectura de la  información de la máquina y cuenta con un control de dial de pulsación breve para que la interacción ergonómica con el monitor resulte sencilla. En las máquinas también se puede activar el Bluetooth a través de la radio.

Una característica exclusiva de los nuevos modelos de última generación es el sistema de dirección con balancín estándar, que permite que el operador cambie los controles de dirección de palanca/freno convencionales al control de palanca tipo joystick izquierdo con solo pulsar un botón. La dirección con palancas tipo joystick ofrece la ventaja de un menor esfuerzo con un mejor control del operador. Además, el desplazamiento de dos velocidades automático es estándar.

Seguridad y mantenimiento

Las estructuras de protección (ROPS, TOPS y protección superior de nivel I) están diseñadas para ofrecer un entorno de trabajo seguro a los operadores. Todos los controles están protegidos mediante un bloqueo hidráulico, y las luces halógenas de la pluma ayudan a iluminar la zona de trabajo. Las luces LED opcionales delanteras y traseras mejoran la visibilidad. Los modelos de última generación fáciles de transportar cuentan también con puntos de amarre en los bastidores de cadenas para facilitar la fijación de la máquina con total seguridad.

A los puntos de comprobación de mantenimiento rutinario se puede acceder desde el suelo a través de las puertas laterales, y la batería no necesita mantenimiento. La exclusiva cabina basculante permite acceder a los componentes hidráulicos principales con un sencillo proceso que se puede realizar en menos de cinco minutos.  

 

Product Specifications

 

301.5/301.6

301.7 CR

301.8

302 CR

Peso mín., kg (lb)

1575

(3472)

1785

(3935)

1835

(4405)

2045

(4508)

Peso máx., kg (lb)

1960

(4321)

1835

(4045)

2025

(4464)

2200

(4850)

Giro de la cola

Estándar

Compacto

Estándar

Compacto

Puesto del operador

Techo/
Cabina

Techo

Techo/
Cabina

Techo/
Cabina

Profundidad de excavación, estándar, mm (ft)

2340

(7' 8")

2340

(7' 8")

2370

(7' 9")

2370

(7' 9")

Profundidad de excavación, largo, mm (ft)

2540

(8' 4")

2540

(8' 4")

2570

(8' 5")

2570

(8' 5")

 

# # #

 

Nota para los editores : Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han adoptado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

©2019 Caterpillar. Reservados todos los derechos. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

 

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com


Noticias sobre productos y servicios

Vea los últimos anuncios de productos y motores de Caterpillar.

Consulte las últimas noticias