Para distribuir en Norteamérica y Europa: marzo de 2017
Número de publicación: 79PR17

Caterpillar anuncia la disponibilidad de la Pala de Ruedas Cat® 950 GC para la venta en Norteamérica y Europa. La 950 GC ofrece un sólido rendimiento y facilidad de uso con la fiabilidad y la durabilidad características de las máquinas Cat. La pala ofrece un valor excepcional que proporciona a los clientes una opción adicional a la hora de determinar la máquina perfecta para su negocio.

La 950 GC se ha probado en países con normativas más laxas y está ahora configurada para cumplir los estándares de emisiones Tier 4 Final/Fase IV de la UE para su uso en Norteamérica y Europa. La pala resulta muy adecuada para aplicaciones de almacenamiento, carga y transporte, carga de tolvas y carga de camiones.  En proyectos de construcción, la 950 GC destaca en las tareas de preparación del terreno, relleno, limpieza general, manipulación de tubos de servicio mediano y manipulación de materiales con horquillas para palés o un brazo de manipulación de materiales. La 950 GC también es una opción excepcional para aplicaciones públicas, pues ofrece a las agencias una máquina bien diseñada y duradera que se adapta al presupuesto.

Rendimiento versátil y bajo consumo de combustible

El varillaje de barra en Z de Caterpillar con el que cuenta la 950 GC ofrece una excelente capacidad de excavación y una gran fuerza de arranque gracias a los cucharones Cat Performance Series y al sistema hidráulico con detección de carga, que proporciona flujo hidráulico y presión para el sistema de los implementos si estos lo demandan, y únicamente en las cantidades necesarias para realizar el trabajo requerido. La 950 GC también ofrece la mejor altura del bulón de giro de su clase, de 13’9” (4188 mm), así como un espacio libre del brazo de carga de 12’0” (3649 mm) para facilitar la carga de remolques de paredes altas y de tolvas de gran tamaño.

La amplia gama de implementos disponibles incluye cucharones Cat Performance Series, que cuentan con una superficie de gran longitud, gran apertura y placas laterales curvadas. El diseño permite a operadores de todos los niveles de experiencia alcanzar índices de llenado del cucharón un 10 % superiores en comparación con los diseños anteriores, lo que mejora los tiempos de ciclo y reduce el consumo de combustible. También hay disponibles controles y acoplamiento rápido Fusion™, lo que permite que la 950 GC utilice una variedad de implementos Cat en diferentes modelos de palas de ruedas para una mayor versatilidad. La configuración del control de acoplamiento rápido incluye un sistema de parada de la inclinación doble, seleccionable desde la cabina, para operaciones de retorno a la posición de excavación y aplicaciones de horquilla.

El Motor Cat C7.1 ACERT™ genera una potencia máxima de 241 hp (180 kW) y cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE gracias a un sistema de regeneración completamente pasivo y automático. Este sistema reduce los costes de operación sin necesidad de contar con un intervalo de limpieza de cenizas, y tiene un consumo de DEF general de tan solo el 2-3 % del combustible consumido. No se requiere la intervención del operador ni se ve afectada la productividad en el lugar de trabajo.

El sistema de regulación del régimen del motor, la parada del motor en vacío y el ventilador de actuación proporcional a la demanda optimizan aún más la eficiencia del combustible, al mismo tiempo que se reducen los niveles de ruido. La servotransmisión por contraeje con control electrónico 4F/3R, diseñada y fabricada por Cat, dispone de engranajes con alta relación de contacto para garantizar una larga vida útil y un mayor valor de reventa.

Funcionamiento, mantenimiento y servicio sencillos

Los controles sencillos y fáciles de utilizar de la 950 GC se han diseñado pensando en el operador. La pantalla del panel de interfaz tiene seis indicadores tipo analógico, luces indicadoras en color y una pantalla LCD, todos a la vista del operador para un uso seguro y ergonómico. Los suaves controles del implemento accionados por sistema piloto, junto con la palanca tipo joystick opcional, incluyen un interruptor de reducción de velocidad y un interruptor de cambio de dirección remoto para un uso cómodo. El intuitivo sistema de control permite una supervisión sencilla de los sistemas de la máquina y un rápido aprendizaje del funcionamiento de la pala, incluso a operadores con poca experiencia.  

Los pasamanos y escaleras integrados se encuentran a ambos lados de la máquina para proporcionar acceso a la espaciosa cabina o facilitar el mantenimiento del filtro de aire del motor desde una plataforma. La gran luna plana y sin distorsiones del parabrisas delantero que llega hasta el suelo, la cámara de visión trasera estándar y los retrovisores exteriores con espejos para ángulo muerto integrados proporcionan una visibilidad excepcional. El aire acondicionado estándar con 10 rejillas aumenta la comodidad del operador.

Los centros de servicio hidráulico y eléctrico proporcionan acceso a los puntos de servicio agrupados desde el suelo para reducir el tiempo de mantenimiento. Los grandes paneles laterales abatibles y la rejilla posterior basculante ofrecen un acceso sin complicaciones a los radiadores, filtros y orificios de toma de muestras. Las conexiones de engrase para componentes de difícil acceso están agrupadas cómodamente.

Con el objetivo de aumentar aún más la eficiencia operativa de la máquina y facilitar el servicio y mantenimiento de la pala, la 950 GC se puede equipar con el sistema telemático Cat Product Link™. Totalmente integrado en los sistemas de la máquina, Product Link permite el control remoto mediante VisonLink®.  

 

Especificaciones de la Pala de Ruedas 950 GC

   

Motor

Cat C7.1 ACERT

Potencia máxima a 1700 rev/min (SAE J1995)

241 hp (180 kW)

Potencia máxima a 1700 rev/min (ISO 14396)

240 hp (179 kW)

Cucharón estándar

4,25 yd3 (3,3 m3)

Carga de equilibrio estático, articulada

25 701 lb (11 658 kg)

Altura del bulón del cucharón

13'9" (4188 mm)

Altura libre de descarga

9'11" (3012 mm)

Fuerza de arranque

33 238 lbf (148 kN)

Distancia entre ejes

10'10" (3300 mm)

Peso de funcionamiento

41 644 lb (18 890 kg)

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar Reservados todos los derechos

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo