Motoniveladora 120

Nueva motoniveladora Cat® 120 de la siguiente generación, diseñada para aumentar la productividad y reducir los costes

Para publicación en todo el mundo (excepto Norteamérica): marzo de 2019
número de publicación: 191PR19

La nueva motoniveladora Cat® 120 ofrece opciones para adaptarla a las preferencias y aplicaciones del cliente. El motor Cat C7.1 utiliza hasta un 15 % menos de combustible cuando se combina con el modo ECO estándar. La cabina totalmente nueva ofrece una comodidad sin precedentes. La nueva tecnología de filtración ahorra al cliente hasta un 15 % de los costes de mantenimiento. Elija entre volante y palancas o control por joystick, tracción en tándem o a todas las ruedas y toda una gama de tecnología de control de la nivelación. El diseño completamente renovado de la cabina mejora la visibilidad con sus ventanas traseras adyacentes y cuenta con distintas opciones de asiento y una nueva pantalla informativa.

Controles

Elija para el trabajo entre joysticks o controles tradicionales, con volante y palancas.  Con 45 años de evolución a sus espaldas, el volante y las palancas de control resultan familiares. La consola de control se ajusta a las preferencias del operador. La opción de integrar en las palancas los interruptores y botones de control automático de la nivelación hace que todo quede al alcance de la mano. Los controles tipo joystick reducen el movimiento de las manos y brazos hasta en un 78 %, lo que supone un trabajo sin la fatiga adicional del movimiento adicional de los brazos. Las opciones tecnológicas se integran en los joysticks para que los movimientos resulten naturales. La cabina en ángulo para joystick ofrece mayor visibilidad de la hoja.

Cabina del operador

La nueva cabina presenta un diseño innovador con ventanas traseras contiguas para una mejor visibilidad, que puede complementarse con el sistema de visión Cat Detect. El eficaz sistema de refrigeración y calefacción deshumidifica y presuriza la cabina, al tiempo que permite la circulación del aire, impide la entrada al polvo y mantiene las ventanas desempañadas. Las opciones para el asiento incluyen suspensión neumática y calefacción y refrigeración con apoyos laterales ajustados por aire. El monitor en color o con pantalla táctil de fácil lectura y 10 pulgadas (254 mm) muestra información sobre la máquina y permite controlar la tecnología Cat GRADE.

Características de mantenimiento

El nuevo sistema de filtración reduce los gastos operativos habituales hasta en un 15 %. Los prolongados intervalos de cambio de los filtros de aceite del motor, hidráulico y de la transmisión permiten tener la nueva motoniveladora 120 más tiempo activa en el trabajo. Los filtros están agrupados para facilitar el acceso y conseguir un mantenimiento preventivo más rápido antes de pasar a la siguiente tarea. El embrague deslizante del mando del círculo protege de posible daños el accionamiento del piñón y los dientes del círculo. La opción Circle Saver permite reducir los requisitos de engrasado diario y evitar costosas reparaciones del círculo y el piñón.  La conexión de engrase tiene un acceso sencillo y es fácil de mantener. Ahorre hasta un 20 % en mano de obra gracias a la práctica ubicación de los insertos de desgaste y use la opción de círculo de barra de tiro superior para conseguir el máximo ajuste y precisión en la nivelación.

Productividad y control de la nivelación

Las tecnologías escalables Cat GRADE ofrecen opciones de control de la nivelación a clientes con distintos requisitos y presupuestos, pero siempre con el fin de que los operadores puedan trabajar con mayor rapidez y precisión para mejorar la productividad. Ejemplos de tecnologías Cat GRADE son Cross Slope, Cross Slope Indicate, Digital Blade Slope Meter y la opción Attachment-Ready, que se integra en las tecnologías de control de la nivelación. Además, el sistema opcional Stable Blade reduce automáticamente la velocidad de la máquina en caso de que su oscilación pueda afectar negativamente a la nivelación.

El sistema de tracción a todas las ruedas incluye un modo lento solo con las ruedas delanteras para conseguir una nivelación más precisa. La opción de tracción a todas las ruedas interviene en los desplazamientos y maniobras sobre material suelto. La mayor potencia permite afrontar los terrenos más duros y mejorar la productividad. Desde los rippers a las hojas, la gran variedad de accesorios Cat amplía la versatilidad de la máquina. Cada uno de ellos está diseñado para satisfacer los requisitos de mayor rendimiento, seguridad y estabilidad. El sistema de dirección secundario estándar aumenta la seguridad del operador activándose automáticamente en caso de caída de presión de la bomba principal.

 

Especificaciones de la motoniveladora 120

   

Engine

Cat C7.1

Net power, max.

165 hp (123 kW) Standard.
189 (141) AWD

Net power range, all-wheel drive

145-189 hp (108-141 kW)

Net power range, standard tandem

139-165 hp (104 to 123 kW)

Weight, tandem drive

35,358 kg/35,067 lb - Lever
16,038 kg/15 906 lb - Joystick

Weight, AWD drive

36,846 kg/36,731 lb - Lever
16,661 kg/16 713- Joystick

Moldboard width

3658 mm (12 ft)

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de productos se publique solamente después de que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región relevante, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2019 Caterpillar. Reservados todos los derechos  

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores
www.cat.com/requestCatinfo

Novedades sobre productos y servicios

Conozca los últimos anuncios sobre productos y motores de Caterpillar.

Descubra las últimas novedades