La pluma de dos piezas ajustable de la Cat 308E2 aumenta la versatilidad y el rendimiento en espacios reducidos

Para distribuir en Norteamérica y Europa: marzo de 2016  
Número de publicación: 172PR16

La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 308E2 está ahora disponible en una configuración de pluma de dos piezas variable (VAB, variable angle boom) que ofrece un mayor alcance de excavación y flexibilidad de aplicación. A la vez que proporciona una profundidad máxima de excavación de 169 pulgadas (4290 mm), la pluma de dos piezas ajustable amplía el alcance máximo de la máquina en 30 pulgadas (760 mm), hasta un total de 306 pulgadas (7780 mm) en comparación con la configuración de pluma y balancín estándar. Por su parte, el espacio libre de descarga se ha ampliado en 56 pulgadas (1410 mm) hasta las 239 pulgadas (6080 mm). Además, la pluma de dos piezas variable permite a la 308E2 trabajar más cerca de la hoja y de las cadenas, lo que resulta en una mayor capacidad de elevación al trabajar en espacios reducidos.

Al equipar un Motor Cat C3.3B de 65 hp (48,5 kW) y un sistema hidráulico de detección de carga que suministra un caudal a 39,6 gpm (150 L/min), la 308E2 cuenta con un diseño de radio compacto que limita el voladizo de la cola en el lateral a 11 pulgadas (290 mm), lo que garantiza un funcionamiento seguro y eficiente en espacios confinados y en obras con poco espacio. Para las aplicaciones que requieren más estabilidad y capacidad de elevación hay disponible un contrapeso con un voladizo mayor de 16 pulgadas (405 mm).  

El puesto del operador, diseñado para proporcionar un excelente nivel de confort, comodidad y seguridad, cuenta con un gran asiento de suspensión neumática y calefactado con posamuñecas ajustables y palancas tipo joystick ergonómicas. El monitor Cat COMPASS incluye un sistema de seguridad protegido por contraseña, control de caudal auxiliar ajustable, sistema de referencia en la obra y cámara trasera. El puesto del operador cuenta con certificación ROPS (Roll-Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) e incorpora el sistema de bloqueo Cat, que evita la activación de las funciones hidráulicas cuando se eleva la barra de seguridad. Las funciones de seguridad adicionales incluyen un freno de rotación automático, cinturón de seguridad retráctil y alarma de desplazamiento (opcional en Europa).

El tren de rodaje de la 308E2 se puede equipar con una correa de caucho o de acero con almohadillas de caucho, lo que garantiza la configuración correcta para las aplicaciones más habituales de la máquina. Los acoplamientos rápidos mecánicos o hidráulicos disponibles amplían la versatilidad de la 308E2 con una gama de implementos Cat adaptados al rendimiento. Además, el balancín con preinstalación para elemento de retención se incluye de serie.

308E2 con especificaciones de pluma de dos piezas ajustable

General

Modelo del motor

Cat C3.3B

Potencia nominal neta (ISO9249)

65,0 hp

48,5 kW

Peso de funcionamiento

19 184 lb

8700 kg

Dimensiones -- Longitud de pluma de dos piezas intermedia -- Balancín estándar

Profundidad de excavación

169 pulg

4290 mm

Dimensiones -- Pluma de dos piezas extendida -- Balancín estándar

Profundidad de excavación

157 pulg

3980 mm

Alcance máximo a nivel del suelo

300 pulg

7632 mm

Alcance máximo

306 pulg

7780 mm

Altura máxima de excavación

315 pulg

8000 mm

Espacio libre de descarga máxima

239 pulg

6080 mm

Dimensiones -- Pluma de dos piezas retraída -- Balancín estándar

Profundidad de excavación

146 pulg

3710 mm

Alcance máximo a nivel del suelo

251 pulg

6365 mm

Alcance máximo

258 pulg

6550 mm

Altura máxima de excavación

205 pulg

5200 mm

Espacio libre de descarga máxima

132 pulg

3360 mm

Especificaciones de funcionamiento

Longitud del balancín: estándar

66 pulg

1665 mm

Voladizo de la máquina

11 pulg

290 mm

Voladizo de la máquina con contrapeso extra

16 pulg

405 mm

# # #

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2016 Caterpillar Reservados todos los derechos  

Consultas de prensa

Representantes de medios de prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo