Gancho de barredora, solo acoplamiento IT38

Grupos de gancho Gancho de barredora, solo acoplamiento IT38

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Peso combinado
54 lb
24.5 kg
Tipo de interfaz
Acoplamiento IT38
Acoplamiento IT38
Altura total
34.4 pulg
873 mm

Información general

Estos kits ofrecen una interfaz de máquina para las barredoras.

Especificaciones del producto para Gancho de barredora, solo acoplamiento IT38

Peso combinado 54 lb 24.5 kg
Tipo de interfaz Acoplamiento IT38 Acoplamiento IT38
Altura total 34.4 pulg 873 mm
Carcasa estandarizada 9.2 pulg 233 mm
Anchura total 4.7 pulg 120 mm

Compare Gancho de barredora, solo acoplamiento IT38 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Toma en estudio