Soporte de montaje, con bulón, cargadora compacta

Soporte de montaje, con bulón, cargadora compacta Soportes

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Acoplamiento para cargadoras compactas
Acoplamiento para cargadoras compactas
Peso
264.6 lb
120 kg
Anchura total
49.7 pulg
1263 mm

Especificaciones del producto para Soporte de montaje, con bulón, cargadora compacta

Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Peso 264.6 lb 120 kg
Anchura total 49.7 pulg 1263 mm
Carcasa estandarizada 22.4 pulg 570 mm
Altura total 11.5 pulg 291 mm
Diámetro de bulón 50 mm/50 mm (2 pulg/2 pulg) 50 mm/50 mm (2 pulg/2 pulg)
Tamaño de soporte de montaje B4, B6, H45, H55, H65 B4, B6, H45, H55, H65

Compare Soporte de montaje, con bulón, cargadora compacta con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  Soporte de montaje, con bulón, cargadora compacta

Ver más ofertas