Información general
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
Especificaciones clave
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
| Peso | 98.8 lb 44.8 kg |
| Anchura total | 12.4 pulg 316 mm |
| Carcasa estandarizada | 18.7 pulg 474 mm |
| Altura total | 9.8 pulg 250 mm |
| Diámetro de bulón | 50 mm/50 mm/50 mm (2 pulg/2 pulg/2 pulg) 50 mm/50 mm/50 mm (2 pulg/2 pulg/2 pulg) |
| Tamaño de soporte de montaje | Mediano-grande Mediano-grande |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha