Soporte de montaje mediano-grande: CW10

Soporte de montaje mediano-grande: CW10 Soportes

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Acoplamiento CW10
Acoplamiento CW10
Peso
55.1 lb
25 kg
Anchura total
11.8 pulg
300 mm

Especificaciones del producto para Soporte de montaje mediano-grande: CW10

Tipo de interfaz Acoplamiento CW10 Acoplamiento CW10
Peso 55.1 lb 25 kg
Anchura total 11.8 pulg 300 mm
Carcasa estandarizada 13.4 pulg 340 mm
Altura total 8.1 pulg 207 mm
Tamaño de soporte de montaje Mediano-grande Mediano-grande

Compare Soporte de montaje mediano-grande: CW10 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha