| Peso | 75 lb 34 kg |
| Anchura total | 11.8 pulg 300 mm |
| Carcasa estandarizada | 13.4 pulg 340 mm |
| Altura total | 10 pulg 254 mm |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento CW10 Acoplamiento CW10 |
| Tamaño de soporte de montaje | Extragrande Extragrande |
Soportes Soporte de montaje extragrande: CW10
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Peso
- 75 lb
- 34 kg
- Anchura total
- 11.8 pulg
- 300 mm
- Carcasa estandarizada
- 13.4 pulg
- 340 mm
Información general
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
Especificaciones del producto para Soporte de montaje extragrande: CW10
Compare Soporte de montaje extragrande: CW10 con otros productos considerados habitualmente.
Accesorios para martillo
Soporte de montaje extragrande: CW10
Seleccionado
- Peso
- 75 lb
- 34 kg
- Anchura total
- 11.8 pulg
- 300 mm
- Carcasa estandarizada
- 13.4 pulg
- 340 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje mediano-grande: CW10
- Tipo de interfaz
- Acoplamiento CW10
- Acoplamiento CW10
- Peso
- 55.1 lb
- 25 kg
- Anchura total
- 11.8 pulg
- 300 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje para 10 toneladas, con bulón
- Tipo de interfaz
- Con bulón
- Con bulón
- Peso
- 222 lb
- 100.7 kg
- Anchura total
- 14.9 pulg
- 379 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha