| Tipo de interfaz | CW20S/30S/40S CW20S/30S/40S |
| Peso | 455.3 lb 206.5 kg |
| Anchura total | 24 pulg 610 mm |
| Carcasa estandarizada | 28.6 pulg 726 mm |
| Altura total | 15.3 pulg 389 mm |
| Tamaño de soporte de montaje | Extragrande Extragrande |
Soportes Soporte de montaje: CW20S/30S/40S
Solicitar una cotización Comprar ahoraEspecificaciones clave
- Tipo de interfaz
- CW20S/30S/40S
- CW20S/30S/40S
- Peso
- 455.3 lb
- 206.5 kg
- Anchura total
- 24 pulg
- 610 mm
Información general
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
Especificaciones del producto para Soporte de montaje: CW20S/30S/40S
Compare Soporte de montaje: CW20S/30S/40S con otros productos considerados habitualmente.
Accesorios para martillo
Soporte de montaje: CW20S/30S/40S
Seleccionado
- Tipo de interfaz
- CW20S/30S/40S
- CW20S/30S/40S
- Peso
- 455.3 lb
- 206.5 kg
- Anchura total
- 24 pulg
- 610 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje 1/4 yd con bloqueo de bulón
- Tipo de interfaz
- Clavija de bloqueo
- Clavija de bloqueo
- Peso
- 134.5 lb
- 61 kg
- Anchura total
- 13.4 pulg
- 340 mm
Accesorios para martillo
Soporte de montaje para 2 toneladas, con bulón
- Tipo de interfaz
- Con bulón
- Con bulón
- Peso
- 22 lb
- 10 kg
- Anchura total
- 12.4 pulg
- 316 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería multimedia
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha