Información general
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
Especificaciones clave
El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.
| Tipo de interfaz | Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) |
| Peso | 138.5 lb 62.8 kg |
| Anchura total | 15.7 pulg 400 mm |
| Carcasa estandarizada | 20.9 pulg 530 mm |
| Altura total | 9.3 pulg 237 mm |
| Diámetro de bulón | 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) 45 mm/45 mm (1,8 pulg/1,8 pulg) |
| Tamaño de soporte de montaje | Extragrande Extragrande |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha