Soporte de montaje para 10 toneladas, con bulón

Soportes Soporte de montaje para 10 toneladas, con bulón

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Tipo de interfaz
Con bulón
Con bulón
Peso
222 lb
100.7 kg
Anchura total
14.9 pulg
379 mm

Información general

El soporte de montaje adapta la fijación para ajustarse a diversos tipos de máquinas.

Especificaciones del producto para Soporte de montaje para 10 toneladas, con bulón

Tipo de interfaz Con bulón Con bulón
Peso 222 lb 100.7 kg
Anchura total 14.9 pulg 379 mm
Carcasa estandarizada 22.6 pulg 573 mm
Altura total 13.3 pulg 338 mm
Diámetro de bulón 60 mm/60 mm (2,4 pulg/2,4 pulg) 60 mm/60 mm (2,4 pulg/2,4 pulg)
Tamaño de soporte de montaje Grande Grande

Compare Soporte de montaje para 10 toneladas, con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia