BH130, Smart
NUEVO

BH130, Smart Retropalas

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Profundidad máxima de excavación
117 pulg
2972 mm
Peso de funcionamiento
2325.9 lb
1055 kg
Carcasa estandarizada
91.9 pulg
2334 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 10

Accesorio Smart

Accesorio Smart

La Retropala BH130 Smart no solo enciende una luz indicadora en la cabina; aunque eso también lo hace. El primer paso es el reconocimiento del implemento. La máquina portadora D3 o de nueva generación (05A) reconoce que hay una BH130 conectada a la máquina. Esto activa una pantalla específica de la máquina que permite seleccionar opciones para la BH130. Como se trata de un implemento inteligente, la BH130 permite cambiar el patrón. Es decir, las palancas tipo joystick existentes en la máquina pasan a controlar funciones del implemento.
Aplicación

Aplicación

Se utiliza en aplicaciones de retropala típicas como la excavación de cimientos, sótanos y zanjas de desagüe, zanjas de uso general, rellenos y mantenimiento de pendientes y terraplenes en construcción, en aplicaciones industriales y de paisajismo.
Controles integrados

Controles integrados

Permite que el operador utilice la BH130 desde la seguridad del interior de la cabina, sin necesidad de retirar la puerta ni ninguna otra pieza.
Compatible con implementos de excavadora de 3 toneladas

Compatible con implementos de excavadora de 3 toneladas

Los implementos de excavadora Cat® de 3 toneladas (diámetro de bulón de 35-35 mm) pueden utilizarse fácilmente con la BH130.
Cambio/Selección de modo

Cambio/Selección de modo

Con la Retropala BH130 Smart montada, la máquina anfitriona tiene dos modos: modo de control de máquina y modo de control de los implementos.
Sistema hidráulico auxiliar

Sistema hidráulico auxiliar

Las tuberías hidráulicas auxiliares suministran el caudal adicional necesario hasta el extremo del balancín para accionar martillos, ahoyadores, cucharones para la limpieza de canales y ríos, elementos de retención y compactadores de placa vibratoria para miniexcavadoras hidráulicas.

Especificaciones del producto para BH130, Smart

Profundidad máxima de excavación 117 pulg 2972 mm
Peso de funcionamiento 2325.9 lb 1055 kg
Carcasa estandarizada 91.9 pulg 2334 mm
Separación del estabilizador - Posición de funcionamiento 71.4 pulg 1813 mm
Profundidad de excavación a 610 mm (2 pies) 124.3 pulg 3156 mm
Profundidad de excavación a 4.220 mm (8 pies) 106.5 pulg 2705 mm
Profundidad de excavación de pared recta 79.5 pulg 2020 mm
Altura de funcionamiento total 146.6 pulg 3723 mm
Altura de carga: vacío 97.2 pulg 2470 mm
Alcance de carga 73.6 pulg 1869 mm
Alcance desde pivote de giro a nivel de suelo 158.6 pulg 4029 mm
Arco de giro 180 grados 180 grados
Rotación del cucharón 183 grados 183 grados
Fuerza de arranque del cucharón 7012.9 lb 3181 kg
Fuerza de arranque de balancín 3538.4 lb 1605 kg
Altura de pivote de pluma 17.6 pulg 448 mm
Altura libre sobre el suelo 3.9 pulg 99 mm
Altura de transporte 100.9 pulg 2562 mm
Anchura de transporte 80.4 pulg 2041 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar con electricidad de 14 pines Caudal estándar con electricidad de 14 pines
Caudal hidráulico óptimo 50-86 l/min (13-23 gpm) 50-86 l/min (13-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pulg²) 180-230 bar (2.600-3.340 lb/pulg²)
Recorrido de desplazamiento lateral total 33 pulg 838 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  BH130, Smart

Ver más ofertas