Información general
Diseñadas para la nivelación de terrenos accidentados y de acabado en tierra y grava, así como para operaciones de explanación ligeras.
Especificaciones clave
Diseñadas para la nivelación de terrenos accidentados y de acabado en tierra y grava, así como para operaciones de explanación ligeras.
Visualización de 1-6 de 12
| Anchura de la hoja | 104.2 pulg 2646 mm |
| Anchura (con angulación máxima) | 90.7 pulg 2304 mm |
| Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) | 30 grados 30 grados |
| Rango de ángulo de inclinación | +/- 10 grados +/- 10 grados |
| Altura de la hoja | 28.2 pulg 716 mm |
| Altura total | 34.6 pulg 878 mm |
| Longitud | 40.6 pulg 1030 mm |
| Peso | 1205.9 lb 547 kg |
| Grosor de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar con electricidad de 14 pines Caudal estándar con electricidad de 14 pines |
| Caudal hidráulico óptimo | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |