Información general
Diseñadas para la nivelación de terrenos accidentados y de acabado en tierra y grava, así como para operaciones de explanación ligeras.
Especificaciones clave
Diseñadas para la nivelación de terrenos accidentados y de acabado en tierra y grava, así como para operaciones de explanación ligeras.
Visualización de 1-6 de 9
| Anchura de la hoja | 79 pulg 2007 mm |
| Anchura (con angulación máxima) | 68.9 pulg 1750 mm |
| Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) | 30 30 |
| Rango de ángulo de inclinación | +/- 10 grados +/- 10 grados |
| Altura de la hoja | 28.2 pulg 716 mm |
| Altura total | 30.7 pulg 779 mm |
| Longitud | 40.5 pulg 1028 mm |
| Peso | 1104.5 lb 501 kg |
| Grosor de la cuchilla | 0.6 pulg 16 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar con electricidad de 14 pines Caudal estándar con electricidad de 14 pines |
| Caudal hidráulico óptimo | 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Tipo de interfaz | Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha