2.337 mm (92 pulg)
NUEVO

2.337 mm (92 pulg) Hojas topadoras

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura de la hoja
92.2 pulg
2342 mm
Anchura (con angulación máxima)
80.7 pulg
2049 mm
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro)
30 grados
30 grados

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Control por palanca tipo joystick totalmente modulado

Control por palanca tipo joystick totalmente modulado

El control por palanca tipo joystick totalmente modulado maneja el accesorio con la palanca tipo joystick derecha. Las funciones principales están incorporadas en la palanca tipo joystick para ofrecer una experiencia intuitiva al operador.
Ángulo de inclinación de potencia variable

Ángulo de inclinación de potencia variable

El diseño de ángulo de inclinación de potencia variable (VPAT, Variable Power Angle Tilt) con capacidad de inclinación y angulación simultáneas ofrece una maniobrabilidad y un control óptimos.
Hojas trapezoidales

Hojas trapezoidales

Las hojas trapezoidales están modeladas a partir de hojas de tractor de cadenas y permiten realizar un corte a ras contra una superficie vertical cuando la hoja está completamente inclinada.
Cuchilla empernable reemplazable

Cuchilla empernable reemplazable

Tres cuchillas reemplazables y empernables garantizan una larga vida útil de la hoja. Las barras indicadoras de desgaste en las cuchillas proporcionan una indicación visual de la vida útil restante de la cuchilla. Se puede dar la vuelta a la sección central de la cuchilla para duplicar su vida útil.
Calces extraíbles

Calces extraíbles

Los calces extraíbles permiten ajustar el desgaste de la interfaz del muñón.
Protector antiderrame

Protector antiderrame

El protector antiderrame evita que el material se derrame por la parte superior de la hoja cuando esta se utilice a plena carga.

Especificaciones del producto para 2.337 mm (92 pulg)

Anchura de la hoja 92.2 pulg 2342 mm
Anchura (con angulación máxima) 80.7 pulg 2049 mm
Ángulo máximo de la hoja (derecha/izquierda del centro) 30 grados 30 grados
Rango de ángulo de inclinación +/- 10 grados +/- 10 grados
Altura de la hoja 28.2 pulg 716 mm
Altura total 30.7 pulg 779 mm
Longitud 40.5 pulg 1028 mm
Peso 1124.4 lb 510 kg
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar con electricidad de 14 pines Caudal estándar con electricidad de 14 pines
Caudal hidráulico óptimo 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 2.337 mm (92 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  2.337 mm (92 pulg)

Ver más ofertas