Toma en estudio

Barredoras angulables BA118C hidráulica

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
103.8 pulg
2637 mm
Anchura de barrido
83.4 pulg
2119 mm
Diámetro de escobilla
32.1 pulg
815 mm

Información general

Se utilizan para despejar aparcamientos, plantas industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje y despegue, calles, carreteras y caminos.

Especificaciones del producto para BA118C hidráulica

Anchura total 103.8 pulg 2637 mm
Anchura de barrido 83.4 pulg 2119 mm
Diámetro de escobilla 32.1 pulg 815 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Altura 36.1 pulg 918 mm
Longitud 68.5 pulg 1741 mm
Peso 954.6 lb 433 kg
Caudal hidráulico óptimo 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pulg²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 24.7 pulg³ 405 cm³/rev
Velocidad de la escobilla con caudal máximo 199 rev/min 199 rev/min
Ancho de barrido: en ángulo (±30 grados) 72.8 pulg 1849 mm
Anchura total: en ángulo (±30 grados) 98.7 pulg 2508 mm
Método de transmisión Transmisión directa Transmisión directa
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas
Extensión de la cubierta opcional 39.7 lb 18 kg

Compare BA118C hidráulica con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  BA118C hidráulica

Ver más ofertas