Toma en estudio

Cortadores de maleza BRX118 industrial

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
75.2 pulg
1911 mm
Anchura de corte
72 pulg
1829 mm
Diámetro máximo de corte
8 pulg
203 mm

Información general

Las desbrozadoras industriales Cat® resultan idóneas para el mantenimiento de derechos de paso, la limpieza de terrenos y el corte de maleza.

Especificaciones del producto para BRX118 industrial

Anchura total 75.2 pulg 1911 mm
Anchura de corte 72 pulg 1829 mm
Diámetro máximo de corte 8 pulg 203 mm
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Longitud total 85.4 pulg 2170 mm
Altura total 28.9 pulg 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Caudal hidráulico óptimo 76-87 L/min (20-23 gpm) 76-87 L/min (20-23 gpm)
Presión hidráulica óptima 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pulg²) 200-230 bar (2.800-3.300 lb/pulg²)
Velocidad periférica (depende del caudal) 2.436-2.772 m/min (7.992-9.094 pies/min) 2.436-2.772 m/min (7.992-9.094 pies/min)
Cilindrada del motor 9.8 pulg³/rev 160 cm³/rev
Par del eje motriz 369-566 N·m (272-417 lb/pie) 369-566 N·m (272-417 lb/pie)

Compare BRX118 industrial con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  BRX118 industrial

Ver más ofertas