Toma en estudio

Cortadores de maleza BRX318 industrial

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura total
75.2 pulg
1911 mm
Anchura de corte
72 pulg
1829 mm
Diámetro máximo de corte
8 pulg
203 mm

Información general

Las desbrozadoras industriales Cat® resultan idóneas para el mantenimiento de derechos de paso, la limpieza de terrenos y el corte de maleza.

Especificaciones del producto para BRX318 industrial

Anchura total 75.2 pulg 1911 mm
Anchura de corte 72 pulg 1829 mm
Diámetro máximo de corte 8 pulg 203 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Longitud total 85.4 pulg 2170 mm
Altura total 28.9 pulg 733 mm
Peso 2363.4 lb 1072 kg
Caudal hidráulico óptimo 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm)
Presión hidráulica óptima 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pulg²) 200-280 bar (2.800-4.100 lb/pulg²)
Velocidad periférica (depende del caudal) 3.180-3.300 m/min (10.433-10.827 pies/m) 3.180-3.300 m/min (10.433-10.827 pies/m)
Cilindrada del motor 11.9 pulg³/rev 195 cm³/rev
Par del eje motriz 444-829 N·m (327-611 lb/pie) 444-829 N·m (327-611 lb/pie)

Compare BRX318 industrial con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  BRX318 industrial

Ver más ofertas