Las desbrozadoras industriales Cat® se utilizan para limpiar la maleza de las medianas de las autopistas, servidumbres de servicios públicos y para el desbroce inicial de terrenos destinados a zonas residenciales, parques y áreas recreativas.
El soporte de hojas totalmente equilibrado sujeta cuatro hojas para evitar que se produzcan vibraciones innecesarias. El soporte de hojas, con un peso de 409 kg (900 lb), proporciona una extraordinaria inercia a las hojas. La elevada energía de inercia permite que las hojas atraviesen los densos matorrales.
Las hojas reversibles endurecidas permiten realizar un corte de material agresivo y ofrecen un alto rendimiento y una gran durabilidad. Las hojas se fijan al soporte de hojas con tres pernos que pueden apretarse fácilmente desde un panel de acceso situado en la parte superior del bastidor.
La válvula anticavitación protege los componentes esenciales del motor, lo cual aumenta la vida útil de la herramienta y garantiza un rendimiento adecuado de la máquina y la herramienta.
El acumulador integrado en el sistema hidráulico funciona junto con la válvula anticavitación para reducir los picos de presión en el motor de tracción. Cuando se para la máquina, el acumulador descarga aceite en el motor para desacelerar lentamente la transmisión. De este modo, se reduce el ruido emitido por el motor y la cavitación.
Los calzos de gran resistencia facilitan el desplazamiento de la desbrozadora por terrenos irregulares mientras mantienen la estabilidad del implemento y la máquina.
Controle y guíe el follaje hacia las hojas. La barra de empuje se extiende más allá de las hojas para proteger a las personas que se encuentren junto a la máquina.
La desbrozadora industrial se ha diseñado para ajustarse a los sistemas hidráulicos de caudal estándar, XPS de caudal alto y XHP de caudal alto. Esto optimiza el tiempo de recuperación y reduce la carga térmica sobre el soporte para trabajar en entornos con una elevada temperatura ambiente.
Aumento de la vida útil de la herramienta gracias a los refuerzos de las esquinas que ofrecen resistencia en zonas críticas, además de tener capacidad de desbroce. La caja de cojinetes de gran resistencia fija el soporte de hojas al sistema de transmisión con ocho pernos.
Este soporte, montado en el implemento y sellado para protegerlo de las inclemencias del tiempo, incluye todas las guías de mantenimiento y manuales de funcionamiento necesarios para el correcto uso del implemento.