Información general
Los cortadores de maleza Cat® se utilizan para limpiar terrenos y maleza.
Especificaciones clave
Visualización de 1-6 de 7
| Anchura total | 79.7 pulg 2025 mm |
| Anchura de corte | 78 pulg 1981 mm |
| Diámetro máximo de corte | 3 pulg 76 mm |
| Sistema hidráulico requerido | Caudal estándar Caudal estándar |
| Carcasa estandarizada | 92.4 pulg 2346 mm |
| Altura total | 21.3 pulg 542 mm |
| Peso | 1161.8 lb 527 kg |
| Caudal hidráulico óptimo | 57-87 L/min (15-23 gpm) 57-87 L/min (15-23 gpm) |
| Presión hidráulica óptima | 150-230 bar (2176-3340 lb/pulg²) 150-230 bar (2176-3340 lb/pulg²) |
| Velocidad periférica (depende del caudal) | 3417-5246 mpm (11210-17211 fpm) 3417-5246 mpm (11210-17211 fpm) |
| Cilindrada del motor | 8.5 pulg³/rev 140 cm³/rev |
| Par del eje motriz | 217-329 N·m (160-243 lb/pie) 217-329 N·m (160-243 lb/pie) |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha