Cortador de maleza BR320 / Segadora / Desbrozadora

BR320 Cortadores de maleza

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura total
79.7 pulg
2025 mm
Anchura de corte
78 pulg
1981 mm
Diámetro máximo de corte
3 pulg
76 mm

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 7

Aplicación

Aplicación

Los cortadores de maleza Cat® se utilizan para limpiar la maleza de las medianas de las autopistas, servidumbres de servicios públicos y para el desbroce inicial de terrenos destinados a zonas residenciales, parques y áreas recreativas.
Hojas y soportes de hoja

Hojas y soportes de hoja

Hojas de alta resistencia ofrecen una alta capacidad de corte, durabilidad y desbroce de maleza. El soporte de hojas totalmente equilibrado evita que se produzcan vibraciones innecesarias. El soporte ahusado de la hoja permite al cortador de maleza desplazarse sobre tocones y rocas.
Motor y engranajes de larga duración

Motor y engranajes de larga duración

El motor de larga duración ofrece años de rendimiento de hoja de alta velocidad. Los engranajes mecanizados y sometidos a un tratamiento térmico en una caja de cambios sellada ofrecen una transferencia de par fiable y duradera del motor al soporte de hojas.
Protección para el motor

Protección para el motor

La protección para el motor blinda el motor y la caja de engranajes frente a residuos. Retirando un conjunto de pernos, es posible retirar esta protección con bisagras para acceder fácilmente al motor y a la caja de engranajes.
Cadenas de bobina galvanizadas

Cadenas de bobina galvanizadas

Las cadenas de bobina galvanizadas (7,9 mm [5/16 pulg]) ofrecen protección contra residuos en las áreas delantera y trasera para reducir la dispersión de residuos y material.
Calzos de gran resistencia

Calzos de gran resistencia

Los calzos de gran resistencia facilitan el desplazamiento del cortador de maleza por terrenos irregulares mientras mantienen la estabilidad del implemento y la máquina.

Especificaciones del producto para BR320

Anchura total 79.7 pulg 2025 mm
Anchura de corte 78 pulg 1981 mm
Diámetro máximo de corte 3 pulg 76 mm
Sistema hidráulico requerido XPS de alto caudal XPS de alto caudal
Carcasa estandarizada 92.4 pulg 2346 mm
Altura total 21.3 pulg 542 mm
Peso 1175.1 lb 533 kg
Caudal hidráulico óptimo 100-130 L/min (26-34 gpm) 100-130 L/min (26-34 gpm)
Presión hidráulica óptima 150-280 bar (2176-4065 pulg²) 150-280 bar (2176-4065 pulg²)
Velocidad periférica (depende del caudal) 4332-5631 mpm (14212-18475 fpm) 4332-5631 mpm (14212-18475 fpm)
Cilindrada del motor 12 pulg³/rev 196 cm³/rev
Par del eje motriz 297-554 N·m (219-409 lb/pie) 297-554 N·m (219-409 lb/pie)

Compare BR320 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Comprobar las ofertas actuales para  BR320

Ver más ofertas