1,7 m3 (2,3 yd3), con bulón

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Se utiliza con materiales moderadamente abrasivos y de impacto bajo, como tierra, marga, grava y arcilla.

Unidades:
Anchura 100.0 pulg 2532.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 50.0 pulg 1275.0 mm Less
Capacidad colmada 1486.0 lb 674.0 kg Less
Longitud del implemento 45.0 pulg 1135.0 mm Less
Capacidad 2.3 yd³ 1.7 m³ Less
Grosor de cuchilla base 1.0 pulg 25.0 mm Less