1,1 m3 (1,4 yd3), con bulón

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Excelente versatilidad para manipulaciones adicionales, sujeciones, explanaciones, nivelaciones y descargas.

Unidades:
Altura copy 95.5 pulg 2425.0 mm Less
Capacidad nominal del cucharón (2) 38.8 pulg 984.5 mm Less
Capacidad colmada 1655.0 lb 750.7 kg Less
Longitud 35.4 pulg 900.3 mm Less
Capacidad 1.4 yd³ 1.07 m³ Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
N/D N/D Less
Abertura de la mandíbula 23.7 pulg 602.0 mm Less
76 grados 76 grados Less