Anchura | 9.1 pulg 230 mm |
Capacidad | 2.1 pie³ 60 l |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 49.1 pulg 1.247 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Peso | 319.7 lb 145 kg |
230 mm (9 pulg), con bulón
Diseñados para una excavación de zanjas de servicio ligero en terrenos blandos o en arcilla.
Anchura | 9.1 pulg 230 mm |
Capacidad | 2.1 pie³ 60 l |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 49.1 pulg 1.247 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Peso | 319.7 lb 145 kg |