Anchura | 55.1 pulg 1.4 mm |
Capacidad | 21.5 pie³ 608 l |
Peso | 304.2 lb 138 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 25.5 pulg 647 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
1.400 mm (55 pulg), con bulón
Permite una excavación de zanjas, un corte de pendientes, una nivelación y unos trabajos de acabado óptimos
Anchura | 55.1 pulg 1.4 mm |
Capacidad | 21.5 pie³ 608 l |
Peso | 304.2 lb 138 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 25.5 pulg 647 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |