Anchura | 16.0 pulg 408.0 mm |
Capacidad | 3.9 pies3 110.0 l |
Peso | 249.0 lb 113.0 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20.0 mm |
Radio de punta | 36.0 pulg 909.0 mm |
Tipo de interfaz | Con bulones Con bulones |
Features
Los cucharones de servicio pesado Cat® son adecuados para suelo semirrocoso o donde deba romperse y retirarse una pila de materiales pesados amontonados.
La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya con mayor facilidad. Los laterales del cucharón cónicos permiten una descarga sencilla del material pegajoso.
Los cucharones Cat se han diseñado para una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.
1 de Elementos