Foto de estudio

762 mm (30 pulg), con bulón

Altura copy
30.0 pulg
762.0 mm
Capacidad colmada
355.0 lb
161.0 kg
Grosor de cuchilla base
0.8 pulg
20.0 mm

Especificaciones del producto para 762 mm (30 pulg), con bulón

Compare 762 mm (30 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  762 mm (30 pulg), con bulón

Ver más ofertas
warning

Los usuarios de Internet Explorer pueden encontrar problemas con algunas de las funciones de nuestro sitio web.
Recomendamos usar un navegador alternativo (como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para poder aprovechar todas las características de Cat.com.