914 mm (36 pulg), con bulón

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Idóneos para suelo semirrocoso o donde deba romperse y retirarse una pila de materiales pesados amontonados.

Unidades:
Anchura 36.0 pulg 914.0 mm Less
Capacidad colmada 454.0 lb 206.0 kg Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
Radio de punta con dientes 36.0 pulg 909.0 mm Less