Anchura | 18 pulg 458 mm |
Capacidad | 4.2 pie³ 120 l |
Peso | 260.1 lb 118 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
458 mm (18 pulg), con bulón
Idóneos para suelos semirrocosos o aplicaciones donde se deban romper y retirar materiales duros.
Anchura | 18 pulg 458 mm |
Capacidad | 4.2 pie³ 120 l |
Peso | 260.1 lb 118 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |