305 mm (12 pulg), con bulón

< Atrás

Financiación y seguro
Más información

Generalidades

Idóneos para suelo semirrocoso o donde deba romperse y retirarse una pila de materiales pesados amontonados.

Unidades:
Altura copy 12.0 pulg 305.0 mm Less
Capacidad colmada 216.0 lb 98.0 kg Less
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20.0 mm Less
Radio de punta con dientes 36.0 pulg 909.0 mm Less

Aplicación

Los cucharones de servicio pesado Cat® son adecuados para suelo semirrocoso o donde deba romperse y retirarse una pila de materiales pesados amontonados.

Forma del cucharón

La forma mejorada del cucharón permite que el material fluya con mayor facilidad. Los laterales del cucharón cónicos permiten una descarga sencilla del material pegajoso.

Diseño resistente

Los cucharones Cat se han diseñado para una productividad, fiabilidad y durabilidad extraordinarias.