Anchura | 12 pulg 305 mm |
Capacidad | 2.8 pie³ 80 l |
Peso | 218.3 lb 99 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
305 mm (12 pulg), con bulón
Idóneos para suelos semirrocosos o aplicaciones donde se deban romper y retirar materiales duros.
Anchura | 12 pulg 305 mm |
Capacidad | 2.8 pie³ 80 l |
Peso | 218.3 lb 99 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |