Anchura | 30 pulg 762 mm |
Capacidad | 9.2 pie³ 260 l |
Peso | 429.9 lb 195 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.7 pulg 908 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
762 mm (30 pulg), con bulón
Idóneos para suelos semirrocosos o aplicaciones donde se deban romper y retirar materiales duros.
Anchura | 30 pulg 762 mm |
Capacidad | 9.2 pie³ 260 l |
Peso | 429.9 lb 195 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.7 pulg 908 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |