Foto de estudio

610 mm (24 pulg), con bulón

Altura copy
24.0 pulg
610.0 mm
Capacidad colmada
315.0 lb
143.0 kg
Grosor de cuchilla base
0.8 pulg
909.0 mm

Especificaciones del producto para 610 mm (24 pulg), con bulón

Compare 610 mm (24 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  610 mm (24 pulg), con bulón

Ver más ofertas
warning

Los usuarios de Internet Explorer pueden encontrar problemas con algunas de las funciones de nuestro sitio web.
Recomendamos usar un navegador alternativo (como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para poder aprovechar todas las características de Cat.com.