Toma en estudio

Cucharones de gran capacidad 610 mm (24 pulg), con bulón

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
24 pulg
610 mm
Capacidad
8.5 pie³
240 l
Peso
366 lb
166 kg

Información general

Ideales para trabajar en suelos de menor densidad y materiales ligeros.

Especificaciones del producto para 610 mm (24 pulg), con bulón

Anchura 24 pulg 610 mm
Capacidad 8.5 pie³ 240 l
Peso 366 lb 166 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 42.6 pulg 1082 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 610 mm (24 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  610 mm (24 pulg), con bulón

Ver más ofertas