Anchura | 30 pulg 762 mm |
Capacidad | 11.3 pie³ 320 l |
Peso | 421.1 lb 191 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Anchura | 30 pulg 762 mm |
Capacidad | 11.3 pie³ 320 l |
Peso | 421.1 lb 191 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |