Foto de estudio

458 mm (18 pulg), con bulón

Anchura
18.0 pulg
458.0 mm
Capacidad colmada
329.0 lb
149.0 kg
Grosor de cuchilla base
0.8 pulg
20.0 mm

Especificaciones del producto para 458 mm (18 pulg), con bulón

Compare 458 mm (18 pulg), con bulón con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  458 mm (18 pulg), con bulón

Ver más ofertas