Anchura | 24 pulg 610 mm |
Capacidad | 8.5 pie³ 240 l |
Peso | 366 lb 166 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1.082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
610 mm (24 pulg), con bulón
Ideales para trabajar en suelos de menor densidad y materiales ligeros.
Anchura | 24 pulg 610 mm |
Capacidad | 8.5 pie³ 240 l |
Peso | 366 lb 166 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1.082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |