Anchura | 30 pulg 762 mm |
Capacidad | 11.3 pie³ 320 l |
Peso | 421.1 lb 191 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1.082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
762 mm (30 pulg), con bulón
Ideales para trabajar en suelos de menor densidad y materiales ligeros.
Anchura | 30 pulg 762 mm |
Capacidad | 11.3 pie³ 320 l |
Peso | 421.1 lb 191 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1.082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |