Anchura | 36 pulg 914 mm |
Capacidad | 13.4 pie³ 380 l |
Peso | 451.9 lb 205 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1.082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
914 mm (36 pulg), con bulón
Ideales para trabajar en suelos de menor densidad y materiales ligeros.
Anchura | 36 pulg 914 mm |
Capacidad | 13.4 pie³ 380 l |
Peso | 451.9 lb 205 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 42.6 pulg 1.082 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |