Anchura | 6.8 pulg 172 mm |
Capacidad | 10.2 pie³ 290 l |
Peso | 2.015 lb 914 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
172 mm (7 pulg), con bulón
Diseñados para una excavación de servicio ligero general en terrenos blandos o en arcilla.
Anchura | 6.8 pulg 172 mm |
Capacidad | 10.2 pie³ 290 l |
Peso | 2.015 lb 914 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 35.8 pulg 909 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |