1.200 mm (47 pulg)

1.200 mm (47 pulg) Cucharones basculantes para la limpieza de canales

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
47.2 pulg
1200 mm
Capacidad
12.7 pie³
360 l
Peso
1036.2 lb
470 kg

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 9

Diseño de dos cilindros

Diseño de dos cilindros

Los dos cilindros hidráulicos colocados en posición horizontal permiten unos tiempos de ciclo cortos y fluidos, y maximizan el momento de inclinación. El cucharón se puede inclinar 45 grados hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a su posición central.
Cuchilla empernable estándar

Cuchilla empernable estándar

La cuchilla de una sola pieza, sustituible y reversible, empernable y endurecida ofrece durabilidad y altas prestaciones.
Dos tubos de torsión

Dos tubos de torsión

Los dos tubos de torsión proporcionan un soporte más firme a los bordes laterales y hacen que el cucharón tenga un diseño más rígido y estable.
Orificios de drenaje

Orificios de drenaje

Los orificios de drenaje incluidos de serie permiten drenar el agua del cucharón cuando se trabaja en entornos húmedos y embarrados.
Indicador visual de inclinación

Indicador visual de inclinación

El indicador visual permite al operador ver fácilmente desde la cabina de la máquina si el cucharón está horizontal.
Protectores antiderrame

Protectores antiderrame

Los dos protectores antiderrame ayudan a evitar que el material pase por encima del cucharón, alcance los cilindros y cause daños.

Especificaciones del producto para 1.200 mm (47 pulg)

Anchura 47.2 pulg 1200 mm
Capacidad 12.7 pie³ 360 l
Peso 1036.2 lb 470 kg
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Radio de la punta 43.3 pulg 1099 mm
Sistema hidráulico requerido Auxiliar 1 Auxiliar 1
Tipo de interfaz Con bulón (mecanismo de enganche al bulón) Con bulón (mecanismo de enganche al bulón)

Compare 1.200 mm (47 pulg) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia
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
Comprobar las ofertas actuales para  1.200 mm (47 pulg)

Ver más ofertas