Toma en estudio

Cucharones de uso general 0,9 m3 (1,2 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74 pulg
1880 mm
Peso
822.1 lb
372.89 kg
Altura
36.2 pulg
919 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 0,9 m3 (1,2 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Anchura 74 pulg 1880 mm
Peso 822.1 lb 372.89 kg
Altura 36.2 pulg 919 mm
Longitud 39.1 pulg 992 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 0,9 m3 (1,2 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  0,9 m3 (1,2 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Ver más ofertas