Cucharones de uso general 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
922.4 lb
418.4 kg
Altura
36.9 pulg
937 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 922.4 lb 418.4 kg
Altura 36.9 pulg 937 mm
Longitud 40.6 pulg 1030 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO

Compare 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento