Anchura | 74 pulg 1880 mm |
Peso | 843.7 lb 382.7 kg |
Altura | 36.2 pulg 919 mm |
Longitud | 38.3 pulg 972 mm |
Capacidad | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Tipo de interfaz | Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.
Anchura | 74 pulg 1880 mm |
Peso | 843.7 lb 382.7 kg |
Altura | 36.2 pulg 919 mm |
Longitud | 38.3 pulg 972 mm |
Capacidad | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Tipo de interfaz | Acoplamiento ISO Acoplamiento ISO |