Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
924 lb
419.1 kg
Altura
36.9 pulg
937 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 924 lb 419.1 kg
Altura 36.9 pulg 937 mm
Longitud 41.3 pulg 1050 mm
Capacidad 1.4 yd³ 1.1 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento para cargadoras compactas Acoplamiento para cargadoras compactas

Compare 1,1 m3 (1,4 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1,1 m3 (1,4 yd3), acoplamiento para cargadoras compactas, dientes empernables

Ver más ofertas