1,0 m³ (1,3 yd³), con bulón, cuchilla empernable
NUEVO

Cucharones de uso general 1,0 m³ (1,3 yd³), con bulón, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Comprar ahora

Especificaciones clave

Anchura
78.4 pulg
1991 mm
Peso
1071.4 lb
486 kg
Altura
36.6 pulg
930 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Planchas laterales curvadas

Planchas laterales curvadas

Diseñadas para mejorar la retención del material cuando se carga un camión o se trabaja en un terreno irregular.
Tubo de torsión superior plano

Tubo de torsión superior plano

El tubo de torsión superior plano es paralelo al borde de corte para una mejor referencia del terreno (que se alinea con todos los demás cucharones frontales de Cat). Esto reduce el desgaste de la cuchilla y mejora la capacidad de nivelación. El ángulo y la colocación de la cuchilla pueden ser más fáciles de calibrar desde la cabina.
Diseño resistente

Diseño resistente

Los tubos de torsión superior e inferior y las gruesas paredes laterales aportan mayor resistencia y durabilidad en aplicaciones agresivas.
Opciones de herramientas de ataque

Opciones de herramientas de ataque

El cucharón básico también está disponible con cuchillas o dientes empernables.

Especificaciones del producto para 1,0 m³ (1,3 yd³), con bulón, cuchilla empernable

Anchura 78.4 pulg 1991 mm
Peso 1071.4 lb 486 kg
Altura 36.6 pulg 930 mm
Longitud 37.1 pulg 942 mm
Capacidad 1.3 yd³ 1 m³
Grosor de cuchilla base 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1,0 m³ (1,3 yd³), con bulón, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia