Toma en estudio

Cucharones de uso general 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
74 pulg
1880 mm
Peso
815.7 lb
370 kg
Altura
36.8 pulg
935 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Anchura 74 pulg 1880 mm
Peso 815.7 lb 370 kg
Altura 36.8 pulg 935 mm
Longitud 35.6 pulg 903 mm
Capacidad 1.2 yd³ 0.9 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Atlas Acoplamiento Atlas

Compare 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplamiento ISO, cuchilla empernable

Ver más ofertas