Toma en estudio

Cucharones de uso general 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
81.1 pulg
2060 mm
Peso
956.8 lb
434 kg
Altura
38.7 pulg
984 mm

Información general

Diseñados para operaciones de carga, transporte, nivelación, creación de pendientes y volcado en una gran variedad de aplicaciones y con diversos materiales.

Especificaciones del producto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Anchura 81.1 pulg 2060 mm
Peso 956.8 lb 434 kg
Altura 38.7 pulg 984 mm
Longitud 42 pulg 1066 mm
Capacidad 1.7 yd³ 1.3 m³
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Grosor de la cuchilla 0.6 pulg 16 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Atlas Acoplamiento Atlas

Compare 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplamiento ISO, Dientes empernables

Ver más ofertas